Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble Zatlačením 60.0 mm 72.0 mm PA

Táto plochá káblová svorka je vyrobená z prírodného polyamidu a je upevnená do pravouhlých montážnych otvorov s výškou 5,30 mm a hrúbkou panelu 0,80 až 1,60 mm. Káble sú k základni pripevnené horizontálne.
Nový kód produktu:

10154472

Starý kód produktu:

FCCS-5

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,265 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

132,50 €

500 x 0,265 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál PA
Dĺžka základne 72.0 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 60.0 mm
Vnútorná výška 3.7 mm
Vnútorná šírka 60.0 mm
Dĺžka kompatibilného otvoru 5.3 mm
Šírka kompatibilného otvoru 2.6 mm
Celková výška 7.3 mm
Hrúbka steny 0.8 - 1.6 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Spôsob montáže Zacvakávacie

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás