Menu Hľadať

Priechodka s uchytením na hranu 20.0 mm 29.0 mm 1.3 mm

This cable grommet is made of natural UL94-V-2 nylon. It has a continuous working temperature of 80 C and is used to insert a cable through a panel thickness of 1.2 mm. The profile is design to be fixed on the edge of a panel and has a snap in cable entry.
Nový kód produktu:

10001547

Starý kód produktu:

CGC-1-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 + 0,3374 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

84,35 €

250 x 0,3374 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Priemer otvoru 20.0 mm
Maximálna prevádzková teplota 85 °C
Celkový priemer 29.0 mm
Hrúbka steny 1.3 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štandardné UL
Štandardné RMS
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás