Menu Hľadať

Káblová priechodka Zásuvné 4.7 mm 7.4 mm PA

This non-locking side entry wire saddle snap locks into a panel. It is made is UL94 V-2 rated material.
Nový kód produktu:

10126370

Starý kód produktu:

143000100002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1687 €
1000 + 0,1303 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

84,35 €

500 x 0,1687 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Zásuvné
Materiál PA
Typ/prevedenie sedla Side Entry
Kompatibilný priemer otvoru 4.7 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.5 - 1.5 mm
Vnútorná výška 4.7 mm
Vnútorná šírka 7.4 mm
Maximálna hrúbka kompatibilného panela 1.5 mm
Maximálna hrúbka panela 1.5 mm
Celková šírka 12.0 mm
Hrúbka steny 0.5 - 1.5 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás