Menu Hľadať

Káblová priechodka Zatlačením 8.4 mm 7.8 mm PA

This locking wire saddle snap locks into a panel. It is made is UL94 V-0 rated nylon 6/6.
Nový kód produktu:

10126387

Starý kód produktu:

143000200002

8000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1534 €
1000 + 0,1102 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

76,70 €

500 x 0,1534 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Zatlačením
Materiál PA
Typ/prevedenie sedla Rectangular
Kompatibilný priemer otvoru 4.8 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.5 mm
Hĺbka 5.4 mm
Výška 20.6 mm
Vnútorná výška 8.4 mm
Vnútorná šírka 7.8 mm
Maximálna hrúbka kompatibilného panela 1.5 mm
Maximálna hrúbka panela 1.5 mm
Celková šírka 11.0 mm
Hrúbka steny 1.5 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás