10363140
22SEWC750100
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 0,3909 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Spôsob montáže | Zásuvné |
Materiál | PA |
Typ/prevedenie sedla | Bočný úchyt |
Kompatibilný priemer otvoru | 6.4 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.252 in |
Vnútorná výška | 18.5 mm |
Vnútorná výška | 0.728 in |
Vnútorná šírka | 22.5 mm |
Vnútorná šírka | 0.886 in |
Maximálna hrúbka panela | 2.7 mm |
Maximálna hrúbka panela | 0.106 in |
Celková šírka | 18.5 mm |
Celková šírka | 0.728 in |
Hrúbka steny | 2.7 mm |
Hrúbka steny | 0.106 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku