10107966
BHCS1-10M-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,2119 € |
Farba | Natural |
---|---|
Spôsob montáže | Zatlačením |
Materiál | PA |
Typ/prevedenie sedla | Do slepého otvoru |
Kompatibilný priemer otvoru | 7.9 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.311 in |
Vnútorná výška | 8.7 mm |
Vnútorná výška | 0.343 in |
Vnútorná šírka | 6.4 mm |
Vnútorná šírka | 0.252 in |
Plný materiál | Polyamid |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku