10111567
OFNS-16-S307-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2439 € |
5000 + | 0,1994 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Spôsob montáže | Zatlačením |
Materiál | PA |
Typ/prevedenie sedla | Okrúhle |
Kompatibilný priemer otvoru | 7.8 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.307 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.8 - 2.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.031 - 0.079 in |
Hĺbka | 6.9 mm |
Hĺbka | 0.270 in |
Vnútorná výška | 25.1 mm |
Vnútorná výška | 0.988 in |
Vnútorná šírka | 28.7 mm |
Vnútorná šírka | 1.13 in |
Maximálna hrúbka kompatibilného panela | 2.0 mm |
Maximálna hrúbka kompatibilného panela | 0.079 in |
Maximálna hrúbka panela | 2.0 mm |
Maximálna hrúbka panela | 0.079 in |
Celková šírka | 34.3 mm |
Celková šírka | 1.35 in |
Hrúbka steny | 2.0 mm |
Hrúbka steny | 0.079 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku