Menu Hľadať

Káblová priechodka Zatlačením 25.1 mm 28.7 mm PA

Toto káblové sedlo pre optického vlákna má zatláčací šípový klip. Je ideálna na vedenie vlákien, ktoré môžu byť zasunuté na miesto. Trieda do UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10111574

Starý kód produktu:

OFNS-16-S307-19

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 3999 0,3444 €
4000 + 0,2817 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

344,40 €

1000 x 0,3444 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Zatlačením
Materiál PA
Typ/prevedenie sedla Round
Kompatibilný priemer otvoru 7.8 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.8 - 2.0 mm
Hĺbka 6.9 mm
Vnútorná výška 25.1 mm
Vnútorná šírka 28.7 mm
Maximálna hrúbka kompatibilného panela 2.0 mm
Maximálna hrúbka panela 2.0 mm
Celková šírka 34.3 mm
Hrúbka steny 2.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás