Menu Hľadať

Káblová priechodka Zatlačením 44.0 mm 35.0 mm PA

Toto káblové sedlo pre optického vlákna má zatláčací šípový klip. Je ideálna na vedenie vlákien, ktoré môžu byť zasunuté na miesto. Trieda UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10111710

Starý kód produktu:

OFNS28-S9.5-01B

200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1093 €
1000 + 0,0949 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

54,65 €

500 x 0,1093 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Spôsob montáže Zatlačením
Materiál PA
Typ/prevedenie sedla Round
Kompatibilný priemer otvoru 9.5 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.8 - 2.0 mm
Hĺbka 6.9 mm
Vnútorná výška 44.0 mm
Vnútorná šírka 35.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilného panela 2.0 mm
Maximálna hrúbka panela 2.0 mm
Celková šírka 43.0 mm
Hrúbka steny 2.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás