10037591
WS-1-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 5999 | 0,1687 € |
6000 + | 0,1394 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Spôsob montáže | Zatlačením |
Materiál | PA |
Typ/prevedenie sedla | Rectangular |
Kompatibilný priemer otvoru | 4.7 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.185 in |
Hĺbka | 5.6 mm |
Hĺbka | 0.220 in |
Výška | 13.2 mm |
Výška | 0.520 in |
Vnútorná výška | 4.8 mm |
Vnútorná výška | 0.189 in |
Vnútorná šírka | 11.1 mm |
Vnútorná šírka | 0.437 in |
Maximálna hrúbka panela | 1.6 mm |
Maximálna hrúbka panela | 0.063 in |
Celková šírka | 15.4 mm |
Celková šírka | 0.606 in |
Hrúbka steny | 1.6 mm |
Hrúbka steny | 0.063 in |
Plný materiál | Polyamid |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Popis podľa UL/CSA | UL E71558 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.