Menu Hľadať

Káblová priechodka Štvrťotáčkové 4.8 mm 11.3 mm PA

Toto neuzamykateľné káblové sedlo sa zacvakne na miesto a drží káble mimo ostatných citlivých komponentov a poskytuje čisté prevedenie. Toto sedlo sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-0
Nový kód produktu:

10037676

Starý kód produktu:

WS-9-1-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1687 €
5000 + 0,1386 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

168,70 €

1000 x 0,1687 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Štvrťotáčkové
Materiál PA
Typ/prevedenie sedla Rectangular
Kompatibilný priemer otvoru 5.6 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.8 - 1.6 mm
Hĺbka 5.6 mm
Výška 13.0 mm
Vnútorná výška 4.8 mm
Vnútorná šírka 11.3 mm
Maximálna hrúbka kompatibilného panela 1.6 mm
Maximálna hrúbka panela 1.6 mm
Celková šírka 15.3 mm
Hrúbka steny 0.8 - 1.6 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás