10037348
WS-SE-A-2-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 9999 | 0,237 € |
10000 + | 0,191 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Spôsob montáže | Šípová hlava, krídlové |
Materiál | PA |
Typ/prevedenie sedla | Side Entry |
Kompatibilný priemer otvoru | 4.8 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.189 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.8 - 2.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.031 - 0.079 in |
Vnútorná výška | 11.4 mm |
Vnútorná výška | 0.449 in |
Vnútorná šírka | 10.2 mm |
Vnútorná šírka | 0.402 in |
Maximálna hrúbka kompatibilného panela | 2.0 mm |
Maximálna hrúbka kompatibilného panela | 0.079 in |
Maximálna hrúbka panela | 2.0 mm |
Maximálna hrúbka panela | 0.079 in |
Celková šírka | 5.6 mm |
Celková šírka | 0.22 in |
Hrúbka steny | 0.8 - 2.0 mm |
Hrúbka steny | 0.031 - 0.079 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.