10037362
WS-SE-A-3-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,237 € |
5000 + | 0,1938 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Spôsob montáže | Šípová hlava, krídlové |
Materiál | PA |
Typ/prevedenie sedla | Bočný úchyt |
Kompatibilný priemer otvoru | 4.8 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.189 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.6 - 1.8 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.024 - 0.071 in |
Vnútorná výška | 12.0 mm |
Vnútorná výška | 0.472 in |
Vnútorná šírka | 12.0 mm |
Vnútorná šírka | 0.472 in |
Maximálna hrúbka kompatibilného panela | 1.8 mm |
Maximálna hrúbka kompatibilného panela | 0.071 in |
Maximálna hrúbka panela | 1.8 mm |
Maximálna hrúbka panela | 0.071 in |
Celková šírka | 18.4 mm |
Celková šírka | 0.724 in |
Hrúbka steny | 0.6 - 1.8 mm |
Hrúbka steny | 0.024 - 0.071 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku