Menu Hľadať

N/A 0.450 in

This low profile, side entry wire saddle quickly mounts with an adhesive base. It is made is UL94 V-2 rated nylon.
Nový kód produktu:

10113998

Starý kód produktu:

WS-SE-C-19A2-RT

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,253 €
5000 - 9999 0,2483 €
10000 + 0,2436 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

253,00 €

1000 x 0,253 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Lepidlo
Materiál PA
Typ/prevedenie sedla Side Entry
Kompatibilný priemer otvoru 9.5 mm
Vnútorná výška 11.4 mm
Vnútorná šírka 9.4 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás