10037478
WS-SE1-3-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3151 € |
5000 + | 0,2552 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Spôsob montáže | Šípová hlava, krídlové |
Materiál | PA |
Typ/prevedenie sedla | Bočný úchyt |
Kompatibilný priemer otvoru | 3.5 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.138 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.5 - 1.6 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.02 - 0.063 in |
Vnútorná výška | 5.7 mm |
Vnútorná výška | 0.224 in |
Vnútorná šírka | 5.6 mm |
Vnútorná šírka | 0.22 in |
Maximálna hrúbka kompatibilného panela | 1.6 mm |
Maximálna hrúbka kompatibilného panela | 0.063 in |
Maximálna hrúbka panela | 1.6 mm |
Maximálna hrúbka panela | 0.063 in |
Celková šírka | 28.0 mm |
Celková šírka | 1.102 in |
Hrúbka steny | 0.5 - 1.6 mm |
Hrúbka steny | 0.02 - 0.063 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku