Menu Hľadať

Káblová priechodka Šípová hlava, krídlové 4.8 mm 10.0 mm PA

Toto neuzamykateľné káblové sedlo s bočným vstupom zaklapne do otvoru panela, je vyrobené z prírodného polyamidu triedy UL.
Nový kód produktu:

10037492

Starý kód produktu:

WS-SE2-2-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,223 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

223,00 €

1000 x 0,223 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Šípová hlava, krídlové
Materiál PA
Typ/prevedenie sedla Side Entry
Kompatibilný priemer otvoru 4.7 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.5 - 1.6 mm
Vnútorná výška 4.8 mm
Vnútorná šírka 10.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilného panela 1.6 mm
Maximálna hrúbka panela 1.6 mm
Celková šírka 16.9 mm
Hrúbka steny 0.5 - 1.6 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Popis podľa UL/CSA UL E71558

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás