Menu Hľadať

Káblová priechodka Zásuvné 3.0 mm 6.8 mm PA

Toto neuzamykateľné káblové sedlo s bočným vstupom zaklapne do otvoru panela, je vyrobené z prírodného polyamidu triedy UL.
Nový kód produktu:

10037522

Starý kód produktu:

WS-SE3-1-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2175 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

217,50 €

1000 x 0,2175 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Zásuvné
Materiál PA
Typ/prevedenie sedla Side Entry
Kompatibilný priemer otvoru 8.0 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.6 - 2.6 mm
Vnútorná výška 3.0 mm
Vnútorná šírka 6.8 mm
Maximálna hrúbka kompatibilného panela 2.6 mm
Maximálna hrúbka panela 2.6 mm
Celková šírka 18.0 mm
Hrúbka steny 1.6 - 2.6 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás