10037539
WS-SR-1-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3235 € |
5000 + | 0,2621 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Spôsob montáže | nit/skrutka |
Materiál | PA |
Typ/prevedenie sedla | Obdĺžnikové |
Kompatibilný priemer otvoru | 3.8 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.15 in |
Vnútorná výška | 4.3 mm |
Vnútorná výška | 0.169 in |
Vnútorná šírka | 11.1 mm |
Vnútorná šírka | 0.437 in |
Celková šírka | 12.4 mm |
Celková šírka | 0.488 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku