Menu Hľadať

Káblová priechodka Zatlačením 5.8 mm 11.1 mm PA

This wire saddle with blind hole mount is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. The design is slightly open to ease entry and removal of cables. The bushed fastener can press fit into a 7.9 mm hole of a panel thickness of 6.4 mm.
Nový kód produktu:

10037768

Starý kód produktu:

WSBH-1-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,3151 €
5000 + 0,2593 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

315,10 €

1000 x 0,3151 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Zatlačením
Materiál PA
Typ/prevedenie sedla Rectangular
Kompatibilný priemer otvoru 7.9 mm
Hĺbka 5.6 mm
Výška 13.2 mm
Vnútorná výška 5.8 mm
Vnútorná šírka 11.1 mm
Celková šírka 13.3 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Popis podľa UL/CSA UL E71558

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás