10037775
WSBH-2-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,223 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Spôsob montáže | Zatlačením |
Materiál | PA |
Typ/prevedenie sedla | Obdĺžnikové |
Kompatibilný priemer otvoru | 7.9 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.311 in |
Hĺbka | 5.6 mm |
Hĺbka | 0.220 in |
Výška | 18 mm |
Výška | 0.710 in |
Vnútorná výška | 11.2 mm |
Vnútorná výška | 0.441 in |
Vnútorná šírka | 11.1 mm |
Vnútorná šírka | 0.437 in |
Celková šírka | 13.3 mm |
Celková šírka | 0.524 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Popis podľa UL/CSA | UL E71558 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku