Menu Hľadať

Káblová priechodka Zatlačením 21.6 mm 19.1 mm PA

Toto neuzamykateľné káblové sedlo sa zacvakne na miesto a drží káble mimo ostatných citlivých komponentov a poskytuje čisté prevedenie. Toto sedlo sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-0
Nový kód produktu:

10038161

Starý kód produktu:

WWS-A-3-19

660 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2956 €
5000 + 0,2412 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

295,60 €

1000 x 0,2956 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Zatlačením
Materiál PA
Typ/prevedenie sedla Rectangular
Kompatibilný priemer otvoru 4.7 mm
Hĺbka 5.6 mm
Výška 28.4 mm
Vnútorná výška 21.6 mm
Vnútorná šírka 19.1 mm
Maximálna hrúbka panela 1.2 mm
Celková šírka 23.6 mm
Hrúbka steny 1.2 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Popis podľa UL/CSA UL E71558

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás