Menu Hľadať

Káblová priechodka Lepidlo 19.0 mm 19.0 mm PA

This wire saddle is made of natural nylon 6/6 and is fixed with an adhesive base with a surface of 25 x25 mm.
Nový kód produktu:

10038178

Starý kód produktu:

WWSB-3-148A-RT

2000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,3444 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

172,20 €

500 x 0,3444 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Lepidlo
Materiál PA
Typ/prevedenie sedla Square
Kompatibilný priemer otvoru 5.3 mm
Vnútorná výška 19.0 mm
Vnútorná šírka 19.0 mm
Celková šírka 23.6 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás