10005255
DRCC-LWS01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1519 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Materiál | PA |
Typ/prevedenie drážky | C-profil |
Štýl | DIN koľajnička |
Vnútorná výška | 3.6 mm |
Vnútorná výška | 0.142 in |
Vnútorná šírka | 11.3 mm |
Vnútorná šírka | 0.445 in |
Vonkajšia výška | 15.1 mm |
Vonkajšia výška | 0.594 in |
Vonkajšia šírka | 15.5 mm |
Vonkajšia šírka | 0.61 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Typ | Kontajnerové plomby |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku