Menu Hľadať

Príchytka na DIN lištu 1 11.1 mm (W) PA Prírodná

This rail mounting clip is made of natural UL94-V-2 nylon and is used in DIN rail style C-Profile. No installation tools is required and it can be retrofitted to current installations.
Nový kód produktu:

10005262

Starý kód produktu:

DRCC-WS01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1547 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

154,70 €

1000 x 0,1547 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál PA
Typ/prevedenie drážky C-Profile
Štýl DIN Rail
Vnútorná výška 4.8 mm
Vnútorná šírka 11.1 mm
Vonkajšia výška 14.8 mm
Vonkajšia šírka 15.4 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ Skrutkovacie dorazy

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás