Menu Hľadať

Príchytka na DIN lištu 1 11.1 mm (W) PA Prírodná

This rail mounting clip is made of natural UL94-V-2 nylon and is used in DIN rail style Top Hat-Profile. No installation tools is required and it can be retrofitted to current installations.
Nový kód produktu:

10005323

Starý kód produktu:

DRCT-WS01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1547 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

154,70 €

1000 x 0,1547 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál PA
Typ/prevedenie drážky Top Hat Profile
Štýl DIN Rail
Vnútorná výška 4.8 mm
Vnútorná šírka 11.1 mm
Vonkajšia výška 14.8 mm
Vonkajšia šírka 15.4 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ Skrutkovacie dorazy

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás