Menu Hľadať

Príchytka na DIN lištu 3 (W) PA Prírodná

This rail cable clip is made of natural glass reinforced nylon that is UL94-V-2. The extruded rail size is 20x20 mm.
Nový kód produktu:

10038208

Starý kód produktu:

XRC2-WSLT01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1353 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

135,30 €

1000 x 0,1353 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál PA
Typ/prevedenie drážky Extruded
Štýl Extruded Metal Rail
Vonkajšia výška 20.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6 vystužený skleným vláknom
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ 3

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás