Menu Hľadať

Príchytka na DIN lištu 2 (W) PA Prírodná

Toto káblové sedlo pre lišty je vyrobené z prírodného polyamidu UL94-V-2 so skleným vláknom. Rozmer extrudovaného profilu je 40x40 mm.
Nový kód produktu:

10038260

Starý kód produktu:

XRC4-LWS01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1812 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

181,20 €

1000 x 0,1812 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál PA
Typ/prevedenie drážky Extruded
Štýl Extruded Metal Rail
Vonkajšia výška 27.3 mm
Vonkajšia šírka 15.3 mm
Plný materiál Polyamid 6.6 vystužený skleným vláknom
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ Profilové

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás