Menu Hľadať

Príchytka na DIN lištu 1 (W) PA Prírodná

This rail cable clip is made of natural glass reinforced nylon that is UL94-V-2. The extruded rail size is 40x40 mm.
Nový kód produktu:

10038291

Starý kód produktu:

XRC4-WS101

900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1673 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

167,30 €

1000 x 0,1673 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál PA
Typ/prevedenie drážky Extruded
Štýl Extruded Metal Rail
Vonkajšia výška 12.9 mm
Vonkajšia šírka 15.3 mm
Plný materiál Polyamid 6.6 vystužený skleným vláknom
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ 1

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás