Menu Hľadať

Káblové sedlá Mini

Na sklade

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Skupina SR: SR2104

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
96 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Kompatibilný priemer otvoru Spôsob montáže Vnútorná výška Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kúpiť
0,1189 € - 0,1189 € 1000 Na sklade
4.8 mm
1.7 mm
0.9 mm
0,0976 € - 0,1189 € 5500 Na sklade
6.7 mm
3.0 mm
2.9 mm
0,2063 € - 0,2537 € 179500 Na sklade
4.4 mm
4.4 mm
Lepidlo
3.0 mm
0,2286 € - 0,2844 € 2634 Na sklade
4.4 mm
4.4 mm
Lepidlo
3.0 mm
0,3068 € - 0,3068 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
8.0 mm
Lepidlo
4.1 mm
0,251 € - 0,3068 € 3000 Na sklade
4.6 mm
4.8 mm
Lepidlo
2.8 mm
0,2454 € - 0,3068 € 5900 Na sklade
8.9 mm
9.1 mm
Lepidlo
7.6 mm
0,1284 € - 0,1284 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
1.7 mm
2.9 mm
0,2705 € - 0,3304 € 900 Na sklade
12.5 mm
4.0 mm
2.8 mm
0,1979 € - 0,1979 € 17700 Na sklade
7.9 mm
8.0 mm
Lepidlo
4.1 mm
0,2035 € - 0,2035 € Požiadajte o dodací termin tu
8.4 mm
6.4 mm
Lepidlo
2.8 mm
0,205 € - 0,2537 € 80 Na sklade
4.3 mm
1.8 mm
3.0 mm
0,2537 € - 0,2537 € Požiadajte o dodací termin tu
4.3 mm
1.8 mm
8.5 mm
0,1189 € - 0,1189 € Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
3.0 mm
2.9 mm
0,2705 € - 0,3304 € Požiadajte o dodací termin tu
8.4 mm
4.0 mm
2.8 mm
0,205 € - 0,2537 € Požiadajte o dodací termin tu
4.3 mm
1.8 mm
Zatlačením
3.0 mm
0,2133 € - 0,2133 € Požiadajte o dodací termin tu
4.3 mm
1.8 mm
Zatlačením
3.0 mm
0,1632 € - 0,1979 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
6.6 mm
Lepidlo
3.0 mm
0,0721 € - 0,0768 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
1.7 mm
2.9 mm
0,2537 € - 0,2537 € 43815 Na sklade
8.4 mm
6.4 mm
Lepidlo
2.8 mm
  • z/zo 5
Káblová priechodka 0.9 mm 4.8 mm PA

10019221

Cenové rozpätie
0,1189 € - 0,1189 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.7 mm
  • Hĺbka
    2 mm
  • Vnútorná výška
    0.9 mm
  • Vnútorná šírka
    4.8 mm
Káblová priechodka 2.9 mm 6.7 mm PA

10019290

Cenové rozpätie
0,1189 € - 0,0976 €

Úroveň zásob
5500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
  • Vnútorná výška
    2.9 mm
  • Vnútorná šírka
    6.7 mm
Káblová priechodka Lepidlo 3.0 mm 4.4 mm PA

10018651

Cenové rozpätie
0,2537 € - 0,2063 €

Úroveň zásob
179500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.4 mm
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
Káblová priechodka Lepidlo 3.0 mm 4.4 mm PA

10018668

Cenové rozpätie
0,2844 € - 0,2286 €

Úroveň zásob
2634 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.4 mm
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
Káblová priechodka Lepidlo 4.1 mm 7.9 mm PA

10019085

Cenové rozpätie
0,3068 € - 0,3068 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    8.0 mm
  • Vnútorná výška
    4.1 mm
Káblová priechodka Lepidlo 2.8 mm 4.6 mm PA

10019047

Cenové rozpätie
0,3068 € - 0,251 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Vnútorná výška
    2.8 mm
Káblová priechodka Lepidlo 7.6 mm 8.9 mm PA

10019122

Cenové rozpätie
0,3068 € - 0,2454 €

Úroveň zásob
5900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    9.1 mm
  • Vnútorná výška
    7.6 mm
Káblová priechodka 2.9 mm 4.8 mm PA

10019269

Cenové rozpätie
0,1284 € - 0,1284 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.7 mm
  • Hĺbka
    2 mm
  • Vnútorná výška
    2.9 mm
  • Vnútorná šírka
    4.8 mm
Káblová priechodka 2.8 mm 12.5 mm PA

10014745

Cenové rozpätie
0,3304 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Hĺbka
    9.7 mm
  • Vnútorná výška
    2.8 mm
  • Vnútorná šírka
    12.5 mm
Káblová priechodka Lepidlo 4.1 mm 7.9 mm PA

10019078

Cenové rozpätie
0,1979 € - 0,1979 €

Úroveň zásob
17700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    8.0 mm
  • Vnútorná výška
    4.1 mm
Káblová priechodka Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019399

Cenové rozpätie
0,2035 € - 0,2035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Side Entry
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Vnútorná výška
    2.8 mm
Káblová priechodka 3.0 mm 4.3 mm PA

10018620

Cenové rozpätie
0,2537 € - 0,205 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.8 mm
  • Hĺbka
    2 mm
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
  • Vnútorná šírka
    4.3 mm
Káblová priechodka 8.5 mm 4.3 mm PA

10018644

Cenové rozpätie
0,2537 € - 0,2537 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.8 mm
  • Hĺbka
    2 mm
  • Vnútorná výška
    8.5 mm
  • Vnútorná šírka
    4.3 mm
Káblová priechodka 2.9 mm 6.7 mm PA

10019276

Cenové rozpätie
0,1189 € - 0,1189 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Hĺbka
    4.1 mm
  • Vnútorná výška
    2.9 mm
  • Vnútorná šírka
    6.7 mm
Káblová priechodka 2.8 mm 8.4 mm PA

10014721

Cenové rozpätie
0,3304 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Hĺbka
    9.7 mm
  • Vnútorná výška
    2.8 mm
  • Vnútorná šírka
    8.4 mm
Káblová priechodka Zatlačením 3.0 mm 4.3 mm PA

10019429

Cenové rozpätie
0,2537 € - 0,205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.8 mm
  • Hĺbka
    2 mm
Káblová priechodka Zatlačením 3.0 mm 4.3 mm PA

10019412

Cenové rozpätie
0,2133 € - 0,2133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.8 mm
  • Hĺbka
    2 mm
Káblová priechodka Lepidlo 3.0 mm 6.4 mm PA

10019054

Cenové rozpätie
0,1979 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Micro
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.6 mm
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
Káblová priechodka 2.9 mm 4.8 mm PA

10479766

Cenové rozpätie
0,0768 € - 0,0721 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Kompatibilný priemer otvoru
    1.7 mm
  • Hĺbka
    2 mm
  • Vnútorná výška
    2.9 mm
  • Vnútorná šírka
    4.8 mm
Káblová priechodka Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019375

Cenové rozpätie
0,2537 € - 0,2537 €

Úroveň zásob
43815 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Typ/prevedenie sedla
    Side Entry
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Vnútorná výška
    2.8 mm