Menu Hľadať

Káblová priechodka 10.5 mm 11.0 mm PA Prírodná

Toto uzamykateľné káblové sedlo zaklapne do otvoru, má šípovú hlavu a je vyrobené z prírodného polyamidu triedy UL.
Nový kód produktu:

10341667

Starý kód produktu:

143000400002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,1994 €
500 - 999 0,1506 €
1000 + 0,1263 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

19,94 €

100 x 0,1994 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Zatlačením
Materiál PA
Typ/prevedenie sedla Rectangular
Kompatibilný priemer otvoru 4.8 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 2.0 mm
Vnútorná výška 10.5 mm
Vnútorná šírka 11.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilného panela 2.0 mm
Maximálna hrúbka panela 2.0 mm
Hrúbka steny 2.0 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl 1

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás