Menu Hľadať

Káblová priechodka 26.2 mm 11.0 mm PA Prírodná

This Wire Saddle snap locks into a round panel hole, it is non-locking and arrowhead mounted and is made from UL rated nylon.
Nový kód produktu:

10341681

Starý kód produktu:

143010300002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,2454 €
1000 + 0,1896 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

122,70 €

500 x 0,2454 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Zatlačením
Materiál PA
Typ/prevedenie sedla Rectangular;Locking
Kompatibilný priemer otvoru 4.8 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.4 - 2.0 mm
Vnútorná výška 26.2 mm
Vnútorná šírka 11.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilného panela 2.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl 1

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás