Menu Hľadať

Káblová priechodka 8.6 mm 11.2 mm PA Prírodná

Toto zasúvacie káblové sedlo je vyrobené z prírodného polyamidu 6.6 UL94-V-2 a ľahko sa zasúva do panelu. Tvar svorky umožňuje uzamykaciemu systému zaistiť rôzne veľkosti káblov.
Nový kód produktu:

10281468

Starý kód produktu:

497636

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,5528 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

55,28 €

100 x 0,5528 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Zatlačením
Materiál PA
Typ/prevedenie sedla Rectangular
Kompatibilný priemer otvoru 4.8 mm
Hĺbka 6.2 mm
Výška 17.9 mm
Vnútorná výška 8.6 mm
Vnútorná šírka 11.2 mm
Maximálna hrúbka panela 2.0 mm
Hrúbka steny 2.0 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl 2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás