Menu Hľadať

Káblová priechodka 26.2 mm 11.2 mm PA Prírodná

Toto zasúvacie káblové sedlo je vyrobené z prírodného polyamidu 6.6 UL94-V-2 a ľahko sa zasúva do panelu. Tvar svorky umožňuje uzamykaciemu systému zaistiť rôzne veľkosti káblov.
Nový kód produktu:

10281604

Starý kód produktu:

497650

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,8215 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

410,75 €

500 x 0,8215 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Zatlačením
Materiál PA
Typ/prevedenie sedla Rectangular
Kompatibilný priemer otvoru 4.8 mm
Hĺbka 5.5 mm
Výška 31.3 mm
Vnútorná výška 26.2 mm
Vnútorná šírka 11.2 mm
Maximálna hrúbka panela 2.0 mm
Hrúbka steny 2.0 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl 2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás