Menu Hľadať

Káblové sedlo Zatlačením 2.5 mm 8.0 mm PA

This flat cable wire saddle is found with a push-in arrowhead clip for secure installation. Manufactured from black nylon.
Nový kód produktu:

10007679

Starý kód produktu:

FCWSS-2-01BK

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,1394 €
10000 + 0,1154 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

139,40 €

1000 x 0,1394 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Spôsob montáže Zatlačením
Materiál PA
Typ/prevedenie sedla Flat Cable
Kompatibilný priemer otvoru 4.0 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.8 - 1.6 mm
Hĺbka 5.1 mm
Vnútorná výška 2.5 mm
Vnútorná šírka 8.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilného panela 1.6 mm
Maximálna hrúbka panela 1.6 mm
Celková šírka 14.0 mm
Hrúbka steny 1.6 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl 3

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás