Menu Hľadať

Káblová priechodka 27.5 mm 31.0 mm PA Prírodná

This hinged locking top wire saddle easily mounts with an adhesive base, it is made using UL rated natural nylon.
Nový kód produktu:

10009758

Starý kód produktu:

HCS3-01A4-RT

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,5229 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

522,90 €

1000 x 0,5229 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Zatlačením
Materiál PA
Typ/prevedenie sedla Rectangular
Vnútorná výška 27.4 mm
Vnútorná šírka 31.0 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl 4

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás