Menu Hľadať

Káblová priechodka 17.5 mm 11.1 mm PA Prírodná

Toto uzamykateľné káblové sedlo zaklapne do otvoru, má šípovú hlavu a je vyrobené z prírodného polyamidu triedy UL.
Nový kód produktu:

10014325

Starý kód produktu:

LWS-A-2-3-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1284 €
5000 + 0,1056 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

128,40 €

1000 x 0,1284 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Zatlačením
Materiál PA
Typ/prevedenie sedla Rectangular
Kompatibilný priemer otvoru 4.7 mm
Hĺbka 5.6 mm
Výška 27.2 mm
Vnútorná výška 17.5 mm
Vnútorná šírka 11.1 mm
Maximálna hrúbka panela 3.2 mm
Celková šírka 15.4 mm
Hrúbka steny 3.2 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Popis podľa UL/CSA UL E71558
Štýl 7

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás