Menu Hľadať

Káblová priechodka 25.4 mm 11.1 mm PA Prírodná

This wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6 and is fixed with a rivet. It has an open profile to allow cables to be easily inserted and removed. This cable management saddle is fixed into hole panel of 3.6 - 3.7 mm.
Nový kód produktu:

10314234

Starý kód produktu:

LWS-SR-4-01

167 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1882 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

188,20 €

1000 x 0,1882 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Nity
Materiál PA
Typ/prevedenie sedla Rectangular
Vnútorná výška 25.4 mm
Vnútorná šírka 11.1 mm
Celková šírka 12.4 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl 9

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás