Menu Hľadať

Káblová priechodka 8.6 mm 11.1 mm PA Prírodná

This wire saddle with blind hole mount is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. The design offer a locking system to secure cables. The bushed fastener can press fit into a 7.9 mm hole of a panel thickness of 6.4 mm.
Nový kód produktu:

10014554

Starý kód produktu:

LWSBH-2-01

7850 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2301 €
5000 + 0,1882 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

230,10 €

1000 x 0,2301 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Zatlačením
Materiál PA
Typ/prevedenie sedla Rectangular
Kompatibilný priemer otvoru 7.9 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 6.4 mm
Hĺbka 5.6 mm
Výška 18 mm
Vnútorná výška 8.6 mm
Vnútorná šírka 11.1 mm
Maximálna hrúbka kompatibilného panela 6.4 mm
Celková šírka 13.3 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Popis podľa UL/CSA UL E71558
Štýl 8

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás