10014585
LWSBH-4-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2301 € |
5000 + | 0,1882 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Spôsob montáže | Zatlačením |
Materiál | PA |
Typ/prevedenie sedla | Rectangular |
Kompatibilný priemer otvoru | 7.9 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.311 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 6.4 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.252 in |
Hĺbka | 5.6 mm |
Hĺbka | 0.220 in |
Výška | 35.1 mm |
Výška | 1.380 in |
Vnútorná výška | 25.9 mm |
Vnútorná výška | 1.02 in |
Vnútorná šírka | 11.1 mm |
Vnútorná šírka | 0.437 in |
Maximálna hrúbka kompatibilného panela | 6.4 mm |
Maximálna hrúbka kompatibilného panela | 0.252 in |
Celková šírka | 13.3 mm |
Celková šírka | 0.524 in |
Plný materiál | Polyamid |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Popis podľa UL/CSA | UL E71558 |
Štýl | 8 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.