Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorná šírka | Kompatibilný priemer otvoru | Vnútorná výška | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,145 € - 0,1757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,1059 € - 0,1284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
0,8215 € - 0,8215 € | 100 Na sklade |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
0,1868 € - 0,2301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1056 € - 0,1284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,1882 € - 0,2301 € | 42247 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1051 € - 0,1284 € | 2069 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,1056 € - 0,1284 € | 722 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,1045 € - 0,1284 € | 10600 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,1478 € - 0,1757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,1757 € - 0,1966 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
0,1882 € - 0,2301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1055 € - 0,1284 € | 1000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,0939 € - 0,1044 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
0,6606 € - 0,6606 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
0,1882 € - 0,2301 € | 7850 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1044 € - 0,1284 € | 3033 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,145 € - 0,1757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,1062 € - 0,1284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,1049 € - 0,1284 € | 350 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.