Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorná šírka | Kompatibilný priemer otvoru | Vnútorná výška | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1994 € - 0,1994 € | 36390 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
0,5229 € - 0,5229 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.079 in
27.4 mm
|
|
||
0,1394 € - 0,1394 € | 600 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
0,1994 € - 0,1994 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,1154 € - 0,1394 € | 1000 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
0,3388 € - 0,3388 € | 36 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
0,1896 € - 0,2454 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
||
0,0987 € - 0,1378 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
||
0,1882 € - 0,1882 € | 167 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.