10037898
WSLT-02-1-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1155 € |
5000 + | 0,0942 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ/prevedenie sedla | Locking Top |
---|---|
Celková šírka | 19.6 mm |
Celková šírka | 0.772 in |
Celková výška | 17.8 mm |
Celková výška | 0.701 in |
Vnútorná výška | 3.4 mm |
Vnútorná výška | 0.134 in |
Vnútorná šírka | 13.5 mm |
Vnútorná šírka | 0.531 in |
Hrúbka steny | 1.6 mm |
Hrúbka steny | 0.063 in |
Spôsob montáže | Zatlačením |
Plný materiál | Polyamid |
Farba | Natural |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.