Menu Hľadať

Káblové sedlo Zacvakávacie 10.0 mm 16.3 mm PA

Toto káblové sedlo s uzamykateľným vrškom sa zacvakne do otvoru panela, je vyrobené z prírodného polyamidu triedy UL.
Nový kód produktu:

10037904

Starý kód produktu:

WSLT-02A-01

22971 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0924 €
5000 + 0,0758 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

92,40 €

1000 x 0,0924 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie sedla Locking Top
Celková šírka 22.4 mm
Celková výška 18.7 mm
Vnútorná výška 10.0 mm
Vnútorná šírka 16.3 mm
Hrúbka steny 1.6 mm
Spôsob montáže Push In
Plný materiál Polyamid
Farba Natural
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás