Menu Hľadať

Káblové sedlo Zacvakávacie 21.7 mm 18.0 mm PA

Toto káblové sedlo s uzamykateľným vrškom sa zacvakne do otvoru panela, je vyrobené z prírodného polyamidu triedy UL.
Nový kód produktu:

10037942

Starý kód produktu:

WSLT-03-3-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 7999 0,0924 €
8000 + 0,0777 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

92,40 €

1000 x 0,0924 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie sedla Locking Top
Celková šírka 24.1 mm
Celková výška 35.7 mm
Vnútorná výška 21.7 mm
Vnútorná šírka 18.0 mm
Hrúbka steny 1.6 mm
Spôsob montáže Zatlačením
Plný materiál Polyamid
Farba Natural
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás