10038055
WSLT-9-03-2-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0934 € |
5000 + | 0,0763 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ/prevedenie sedla | Locking Top |
---|---|
Celková šírka | 22.4 mm |
Celková šírka | 0.882 in |
Celková výška | 19.2 mm |
Celková výška | 0.756 in |
Vnútorná výška | 14.1 mm |
Vnútorná výška | 0.555 in |
Vnútorná šírka | 16.3 mm |
Vnútorná šírka | 0.642 in |
Hrúbka steny | 1.6 mm |
Hrúbka steny | 0.063 in |
Spôsob montáže | Locking |
Plný materiál | Polyamid |
Farba | Natural |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.