Menu Hľadať

Káblová priechodka Zacvakávacie 5.5 mm 10.3 mm PA

Toto káblové sedlo s uzamykateľným vrškom sa zacvakne do otvoru panela, je vyrobené z prírodného polyamidu triedy UL.
Nový kód produktu:

10037836

Starý kód produktu:

WSLT-T-01A-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1785 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

178,50 €

1000 x 0,1785 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie sedla Locking Top
Celková šírka 16.7 mm
Celková výška 13.2 mm
Vnútorná výška 5.5 mm
Vnútorná šírka 10.3 mm
Hrúbka steny 1.7 mm
Spôsob montáže Locking
Plný materiál Polyamid
Farba Natural
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás