10038116
WSLTB-02A-19A
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,9956 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ/prevedenie sedla | Locking Top |
---|---|
Celková šírka | 21.5 mm |
Celková šírka | 0.846 in |
Celková výška | 15.5 mm |
Celková výška | 0.61 in |
Vnútorná výška | 10.0 mm |
Vnútorná výška | 0.394 in |
Vnútorná šírka | 16.3 mm |
Vnútorná šírka | 0.642 in |
Spôsob montáže | Lepidlo |
Plný materiál | Polyamid |
Farba | Natural |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.