Menu Hľadať

Káblová priechodka Zacvakávacie 4.8 mm 10.7 mm PA

This locking Wire Saddle snap locks into a panel hole is can be removed, it is made using natural UL rated nylon.
Nový kód produktu:

10178362

Starý kód produktu:

WSLTRA-1-01

600 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1728 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

172,80 €

1000 x 0,1728 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie sedla Locking Top
Celková šírka 16.8 mm
Vnútorná výška 4.8 mm
Vnútorná šírka 10.7 mm
Hrúbka steny 1.6 mm
Spôsob montáže Zatlačením
Plný materiál Polyamid
Farba Natural
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás