Menu Hľadať

Káblová svorka Zatlačením 0.7 mm 2 mm PA Šedá

Táto zatlačovacia svorka je navrhnutá tak, aby obopla zväzky drôtov oddelením príchytky na základni. Ideálne na montáž zväzku drôtov na predvŕtané otvory na zostave. Vyrobené z polyamidu.
Nový kód produktu:

10068571

Starý kód produktu:

101001000202

8000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1826 €
1000 + 0,1421 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

91,30 €

500 x 0,1826 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Spôsob montáže Zatlačením
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 2.0 mm
Celková výška 21.1 mm
Celková šírka 7.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.7 - 2 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás