Menu Hľadať

Káblová svorka Zatlačením 2.0 mm 3.0 mm PA Prírodná

Zaklapávacie svorky majú delený tvar, umožňujúci samostatne vkladať zväzky prostredníctvom roztvorenia príchytky v spodnej časti. Zväzok je pevne uchytený na mieste. Dá sa vybrať jedine odstránením príchytky. Udrží zväzok káblov s maximálnym priemerom 5 mm. Sú montované do otvoru s priemerom 6,4 mm do panelu s hrúbkou 2 - 3 mm.
Nový kód produktu:

10027455

Starý kód produktu:

SRC-1-01

2100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2746 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

274,60 €

1000 x 0,2746 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Zatlačením
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 5.0 mm
Kompatibilný priemer otvoru 6.3 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Celková výška 22.3 mm
Celková šírka 4.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 2.0 - 3.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás